피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
G.Hagedorn@steinel.com
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
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7114.prj},{NB=ST711419X110X080},{BESTNR=ST711419X110X080},{D1=19},{D2=42},{D3=22},{D8=32},{D9=4.5},{D10=8},{L4=8},{M=M8},{MX=8.000},{T=4.6},{L=190},{L1=110},{L2=80},{L3=20},{L5=90},{BM=mit Mittenbund | mit Innengewinde beidseitig},{WG=0.482},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ST711419X110X080
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7114 - Guide pillar with middle mount shoulder, with internal thread, both-sided
Bill of material
ST711419X110X080
BESTNR
Order No.
ST711419X110X080
D1
h3
19
mm
D2
-0.5
42
mm
D3
js4
22
mm
D8
Diameter
32
mm
D9
Diameter
4.5
mm
D10
Diameter
8
mm
L4
-0.2
8
mm
M
Thread
M8
T
Length
4.6
mm
L
Length
190
mm
L1
Length
110
mm
L2
Length
80
mm
L5
Length
90
mm
BM
Comment
with middle mount shoulder, with internal thread, both-sided
WG
Weight
0.482
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업